Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
leiab/products/0572b7fd-68e2-4021-8d0d-8c9399160dd3
Início
Categorias
Janelas
Single Hung Windows
Standard LIF781
Disponível em Estados Unidos
Leiab
Seguir
Standard LIF781
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto serve de exemplo para nuvens privadas Peabs: http://peab-bostad.bimobject.com/ http://peab-se.bimobject.com/ A página do produto não contém nenhum conteúdo BIM. Pedimos desculpas pela inconveniência!
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
leiabpod1
Familia de producto
leiab products
Grupo de produtos
test
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-01-01
Número de edição
1
Profundidade (mm)
78
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.leiab.se/startsida/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Madeira
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Single Hung Windows
Classificação IFC
Janela
Nome UNSPSC
Windows
Código UNSPSC
301716
Código CSI MasterFormat 2014
08 52 00
Título CSI MasterFormat 2014
Wood Windows
Produtos parecidos
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Window fixed glazing
4.7
(
73
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
4.7
(
116
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-vent window
4.8
(
76
)
Descarregar
Marvin
Essential Single Hung Window
5.0
(
8
)
Descarregar
Ply Gem
200 Series - Single Hung - Triple
4.5
(
14
)
Descarregar
GEALAN Fenster-Systeme
S9000 Double-leaf turn tilt window
4.3
(
43
)
Descarregar