Publicar produtos
Fixa podium björk rektangel 88
Fixa podium björk rektangel 88
Fixa podium björk rektangel 88
    Lekolar

    Fixa podium björk rektangel 88

    Traduzido por Google,
    Os pódios vêm em três alturas diferentes e em cinco formas diferentes - triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono. Suportes simples na forma de embreagens de conexão inteligentes garantem que os pódios não se desfaçam, enquanto o peitoril dos pódios pode ser rapidamente dividido e reorganizado. As laterais dos pódios são feitas de madeira compensada pigmentada de bétula ou branca, mas o topo também está disponível em 14 cores de laminados diferentes. As dimensões do pódio são feitas para combinar com os módulos de base de armazenamento FIXA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única114166
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de produtosPodier
    • Data de publicação2020-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)880
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa