Publicar produtos
Fixa podium multisoft hexagon 46
Fixa podium multisoft hexagon 46
    Lekolar

    Fixa podium multisoft hexagon 46

    Traduzido por Google,
    Os pódios vêm em três alturas diferentes e em cinco formas diferentes - triângulo, quadrado, retângulo, pentágono e hexágono. Suportes simples na forma de embreagens de conexão inteligentes garantem que os pódios não se desfaçam, enquanto o peitoril dos pódios pode ser rapidamente dividido e reorganizado. As laterais dos pódios são feitas de madeira compensada pigmentada de bétula ou branca, mas o topo também está disponível em 14 cores de laminados diferentes. As dimensões do pódio são feitas para combinar com os módulos de base de armazenamento FIXA.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única117060
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de produtosPodier
    • Data de publicação2020-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário