Publicar produtos
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Traduzido por Google,
Almofada Nordic Ecolabeled em espuma fria adaptada para as casas Fixa. Perfeito quando a Casa Fixa quer se tornar um cantinho de leitura aconchegante ou quando você quer ficar solteiro, mas não isolado. O tecido Multisoft é removível e lavável. Estojo de material de 2 camadas composto por 49% poliuretano e 51% poliéster. À prova d'água. Seque com um pano úmido e lave na máquina a até 90 ° C. Nordic Ecolabelled, número de licença 3031 0084.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117088
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosDynor
  • Data de publicação2020-11-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

Disponibilidade da região

Europa