Publicar produtos
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

Traduzido por Google,
FIXA sort and organize estão disponíveis como caixas baixas para colocar diretamente no chão ou em uma mesa, ou como um módulo 3: 1. O FIXA organize é perfeito para armazenamento de material artesanal e com rodas torna-se um pequeno carrinho de material. O armazenamento de classificação FIXA, com os compartimentos menores, funciona muito bem para classificar exercícios ou tarefas matemáticas que tratam de dividir números ou mostrar como as frações funcionam de maneira simples. Ambos os módulos estão disponíveis em contraplacado de bétula lacado claro ou pigmentado de branco.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117353
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosSortera
  • Data de publicação2020-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)880
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

Disponibilidade da região

Europa