Publicar produtos
Fixa diskmaskin 1,5:1 med hjul
Lekolar

Fixa diskmaskin 1,5:1 med hjul

Traduzido por Google,
Brincar é absolutamente crucial para o desenvolvimento de uma criança. Ao imitar a vida adulta na dramatização, a criança assume o mundo e o torna compreensível. FIXA Appliances é uma série de móveis de brincar divertidos e variados que ilustram as tarefas do dia-a-dia. Eles estão disponíveis como módulos prontos, como portas serigrafadas que você pode aplicar em módulos de armazenamento FIXA existentes ou como adesivos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única117548
  • Familia de productoFixa Play
  • Grupo de produtosLekmöbel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)500
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalMadeira compensada
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário