Publicar produtos
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    Traduzido por Google,
    O quadro branco FIXA está disponível em duas alturas, duas larguras e em quatro formas diferentes. A forma irregular faz uma boa transição entre as formas baixa e alta. O menor quadro branco tem as mesmas proporções de uma casa FIXA e se encaixa muito bem. Os quadros brancos podem ser usados de várias maneiras, para instruções ou documentação em áreas ativas e de reunião, como um quadro de mensagens no vestiário, ou por que não usá-los para desenhar planos de fundo para contar histórias e dramatizações?
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única117660
    • Familia de productoFixa Play
    • Grupo de produtosWhiteboard
    • Data de publicação2020-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    • Largura (mm)880
    Relacionado
    • Material principalMadeira compensada
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa