Publicar produtos
12:38 HT 120x80 cm
Lekolar

12:38 HT 120x80 cm

Traduzido por Google,
Nossas mesas de estudante 12:38 se encaixam em todas as ocasiões. Você pode obter 12:38 em uma variedade de cores, laminados e suportes. O laminado é um revestimento que proporciona uma superfície resistente a impactos e arranhões. O laminado é fácil de manter limpo e é resistente ao calor e à água. Agora também é possível obter 12:38 com cantos arredondados suaves. Pés ajustáveis para obter a melhor sensação e qualidade. As cores padrão são entregues rapidamente do nosso armazém central em Osby.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única32169
  • Familia de producto12:38
  • Grupo de produtosTable HT
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56