Publicar produtos
Väggbana dal och berg
Lekolar

Väggbana dal och berg

Traduzido por Google,
Um caminho de parede para o vale e as montanhas que convidam as crianças a brincar. Acessórios como família de caracóis e carga de bola podem "correr" na estrada - Dalarna e influências da montanha podem voar? Desenvolve habilidades motoras finas e coordenação olho-mão. Bétula. Dimensões: 210x5 cm e as extremidades 2 cm. Contém: 2 comprimentos e 2 pontas. A partir de 2 anos.
Especificação
  • En väggbana med dal och berg som inbjuder barnen till lek. Tillbehör som snigelfamiljen och kulsatsen kan "köra" på vägen – dalarna och bergen påverkar kanske farten? Utvecklar finmotorik samt öga–handkoordination. Björk. Mått: 210x5 cm samt ändstycken 2 cm. Innehåller: 2 längder och 2 ändstycken. Från 2 år.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única80478
  • Familia de productoVägglek
  • Grupo de produtosLekpanel
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário