Publicar produtos
Milo bench/shelf
Lekolar

Milo bench/shelf

Traduzido por Google,
Brincar de móveis em compensado para crianças de 1 a 4 anos. Pode ser usado como banco, prateleira e mesa. Bétula e pigmentado branco é em compensado. As outras opções de cores são em laminado, que é extremamente durável e excelente em ambientes agressivos. Empilhar facilmente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única80987
  • Familia de productoMilo
  • Grupo de produtosPlay furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-02-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56