Publicar produtos
Elly rutschkana
Elly rutschkana
    Lekolar

    Elly rutschkana

    Traduzido por Google,
    Um toboágua interior para os mais pequenos. Construção muito firme em contraplacado de bétula de 18 mm FSC, com superfície de laminado de alta pressão. Pequena escada de um lado e deslizante do outro. Punhos em ambos os lados. Totalmente montado. Dimensões: 120x60x60cm. Projeto Johanna Beach.
    Especificação
    • En inomhusrutschkana för de allra minsta. Mycket stadig konstruktion i 18 mm björkplywood FSC, med yta av högtryckslaminat. Liten trappa på ena sidan och kana på den andra. Handtag på båda sidor. Levereras monterad. Mått: 120x60x60 cm. Design Johanna Strand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81382
    • Familia de productoDino and Elly
    • Grupo de produtosPlay furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário

    Disponibilidade da região

    Europa