Publicar produtos
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
    Lekolar

    Circum laminate

    Traduzido por Google,

    Cadeira de madeira empilhável que se adapta bem à sala de jantar. Assento prensado em laminado de alta pressão. Pode ser pendurado na mesa para facilitar a limpeza. Altura do assento 45 cm. Profundidade do assento 41 cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81674
    • Familia de productoCircum
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniclassCommercial Restaurant Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings