Publicar produtos
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
    Lekolar

    Circum linoleum silenced

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Cadeira de madeira empilhável que se adapta bem à sala de jantar. Assento prensado de forma revestido com linólio. Atenuação de som sob o assento. Pode ser pendurado na mesa para facilitar a limpeza. Altura do assento 45 cm. Profundidade do assento 41 cm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81978
    • Familia de productoCircum
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniclassCommercial Restaurant Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE2020
    • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings