Publicar produtos
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
Corner module Snake 45 degrees low back
    Lekolar

    Corner module Snake 45 degrees low back

    Traduzido por Google,
    Os diferentes módulos Snakes facilitam o fornecimento para diferentes situações de aprendizado. Seção com costas. Dimensões: Altura do assento 43 cm. L85xD70xA115 cm. Espuma fria. Pés lacados a prata, RAL 9006. Estofado em tecido padrão X2.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única81982
    • Familia de productoSnake
    • Grupo de produtosSofa
    • Data de publicação2020-12-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)850
    • Profundidade (mm)700
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (33)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (35)