Publicar produtos
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    Traduzido por Google,
    Um estande tipo auditório. Três assentos, parte traseira do quadro há compartimentos para almofadas de assento, móveis com rodízios duráveis. Fácil de armazenar com a função de abertura e fechamento do telescópio. Dimensões: na posição de armazenamento (LxPxA) 225x61x130 cm, aberto 225x151x130 cm. Quadro em melamina branca. Três assentos que podem ser destacados um do outro sem ferramentas para substituir o estofamento. Para estofos acolchoados 2 combinações de cores padrão. Para o nível superior e estofos do encosto, disponível em tecido turquesa ou antracite. O nível médio é sempre cinza claro e o nível mais baixo é sempre antracito. Tecido Aura UV, 100% poliéster tratado. 100 000 Martindale, proteção UV, impermeável, tratamento antimicrobiano, classificação ao fogo EN 1021-1, SL1.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única89720
    • Familia de productoAudimax
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1310
    • Largura (mm)2210
    • Profundidade (mm)1510
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)220
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56