Publicar produtos
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Traduzido por Google,
    Audim consiste em um chassi e várias almofadas de assento. Capacidade para 21 crianças. Equipado com rodas. Dimensões totais (LxPxH): 118 x 72,8 x 79,7 cm. Dois níveis de assento. Bandejas no corpo para armazenamento dos cílios dos assentos. Estofos de tecido Aura e almofadas de assento (3 peças grandes, cor Margarita, 3 peças médias, cor Ameixa, 9 peças pequenas, cor para a floresta) em cores padrão. O tecido para estofos é um tecido Aura UV ultra-resistente e repelente de sujidade. 100% Poliéster. 100.000 Martindale, Proteção UV, Impermeável, Tratamento Antimicrobiano. Classificação de incêndio EN 1021-1, SL1.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única89724
    • Familia de productoAudimax
    • Grupo de produtosBench
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)797
    • Largura (mm)1180
    • Profundidade (mm)728
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (14)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)