Publicar produtos
LTBL/FRENCH Window

LTBL/FRENCH Window

Traduzido por Google,
Na nossa gama de produtos coordenada e harmonizada, as janelas e portas de correr são uma combinação perfeita. O perfil estreito da faixa aumenta o fluxo de luz. Dobradiças ocultas e encaixes visíveis em aço inoxidável escovado contribuem para o design sólido e elegante. As alças de aço inoxidável são de um design exclusivo Deixe haver luz.
Especificação
  • Wooden french door Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLTBL-FRENCH
  • Familia de productoLet There Be Light
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2400
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)105
Ligações
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

América do Norte Europa Ásia