Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lg/products/53f2e831-fa61-4105-b6f8-03372e410488
Início
Categorias
Componentes eletrónicos
Eletrônicos Áudio
5.1 Home cinema system BH7240B Back
Disponível em Estados Unidos
LG
Seguir
5.1 Home cinema system BH7240B Back
Traduzido por Google,
Vista original
SISTEMA DE CINEMA EM CASA 3D BLU-RAY™ 5.1 CH 1200W COM 4 COLUNAS SATÉLITES
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BH7240BBack
Familia de producto
Audio
Grupo de produtos
Speaker
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-01
Número de edição
1
Altura (mm)
148
Largura (mm)
100
Profundidade (mm)
95
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Certificação do produto
http://www.lg.com/uk/home-cinema-systems/lg-BH7240B
Relacionado
Relacionado
Material principal
Plástico
Concebido em
United Kingdom
Fabricado em
Japan
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Audio and visual presentation and composing equipment
Código UNSPSC
4511
Produtos parecidos
JBL Professional
Control 52 Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite Loudspeaker System
Descarregar
JBL Professional
Control 416C/T 6.5" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Descarregar
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Descarregar
JBL Professional
Control 418C/T 8" Two-Way Coaxial Ceiling Loudspeaker
Descarregar
AtlasIED
Flush Mount Speakers
Descarregar
JBL Professional
JBL-LCT 81C/TM Low-Profile Lay-In 600 mm x 600 mm Metric Ceiling Tile Loudspeaker with 200 mm (8 in) Driver
Descarregar