Publicar produtos
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Unidade externa única de sistema VRF trifásico com faixa de capacidade de 10HP - 12HP; com capacidade nominal de refrigeração, aquecimento [kW] ARUN100LSS0 - 28kW de refrigeração, 30,6kW de aquecimento ARUN120LSS0 - 33,6kW de refrigeração, 36,7kW de aquecimento
    Especificação
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaU7
    • Familia de productoOutdoor unit
    • Grupo de produtosVRF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1625
    • Largura (mm)1090
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCobre
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    • Peso líquido (Kg)157
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701