Publicar produtos
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220
    Arquivado

    CISABAC Clôture Mobile Grillagée Bardée CMGB 220

    • For the protection of pedestrians at work sites
    • Anti-lifting hook
    • Optional power strut
    Especificação
    • [LIST] • 2,05m Height x 1,89m Length • Weight 32kg • 2,05m Height x 3,5m Length • Weight 48kg [/ LIST]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCMGB220
    • Familia de productoClôture
    • Grupo de produtosClôture Mobile
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2050
    • Largura (mm)1890
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences
    • Código CSI UniFormat IIG
    • Título CSI UniFormat IISITEWORK