Publicar produtos
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing
    FORNELLS

    Traffic barrier - Construction fence - Recycled / recycling fencing

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Solução completa para a orientação segura de pedestres em calçadas. Adequado para canteiro de obras e demonstração. - Tapume anti-poster. - Gancho anti-levantamento. - Possibilidades de marcação, personalização de cores, logótipos. - Fácil e rapidamente removível e reparável. Esta barreira está disponível em duas dimensões. Acessórios: placas de pé
    Especificação
    • Length : 1045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 13 kg Length : 2045 mm ; Height 2000 mm ; Weight : 25 kg All colors are available
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única93476
    • Familia de productoClôture mobile bardée
    • Grupo de produtosBarrière de chantier
    • Data de publicação2020-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2050
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
    • Classificação IFCObjeto