Publicar produtos
Skyjack SJ9250RT

Skyjack SJ9250RT

Traduzido por Google,
A plataforma elevatória tipo tesoura é uma das plataformas de trabalho aéreo mais utilizadas, sendo necessária para trabalhar em altura com segurança. É útil para executar não apenas várias tarefas, como engenharia mecânica, gerenciamento de instalações, contratação elétrica, limpeza, pintura, armazenamento e decoração, mas também é usado em muitas aplicações de construção e instalação industrial. A Manlift oferece uma ampla gama de elevadores de tesoura Skyjack bem conservados para aluguel com base nas diferentes necessidades do cliente. O Skyjack SJ9250 RT é um dos maiores elevadores de tesoura movidos a diesel e fornece uma altura de trabalho de 17,2 m. Sua plataforma expansiva tem até 7,2 m de comprimento. Ótimo para construção geral, revestimento e manutenção. É altamente recomendado em terrenos acidentados.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaskyjack-sj9250rt-scissor-lift
  • Familia de productoScissor Lifts
  • Grupo de produtosRough Terrain Scissor Lift
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Obra
  • Classificação IFCObjeto