Publicar produtos
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps

Traduzido por Google,

Projetado para remoção de condensado de equipamentos de ar condicionado, refrigeração e desumidificação instalados em aplicações de tratamento de ar e plenum com espaço limitado.
O LCU-PR atende ao padrão UL 2043 para aplicações de plenum.

Especificação
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-lcu-pr20s-115V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic condensate pumps
  • Código CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps