Publicar produtos
2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

Traduzido por Google,
  • 2 cv.
  • Descarga de 2" ou 3"
  • 2" Manuseio de Sólidos

A LEH200 da Liberty é uma bomba de esgoto de alta cabeça de 2" para manuseio de sólidos. A LEH200 apresenta o corpo de ferro fundido de uma peça única da Liberty e cabos de desconexão rápida em comprimento padrão de 25'. Disponível em descarga flangeada de 2" ou 3" e uma variedade de voltagens, o LEH200 tem uma altura máxima de 83 pés e é respaldado pela garantia de 3 anos da Liberty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-leh200series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas