Publicar produtos
LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

LSGX200-Series, 2 hp 2-Stage High Head Grinder Pump

Traduzido por Google,
  • 2 cv.
  • Descarga de 1 1/4"

As bombas trituradoras Omnivore® Série LSGX de 2 estágios da Liberty atendem às necessidades exigentes de aplicações de esgoto comercial e residencial, onde a difícil capacidade de manuseio de sólidos é crucial. O LSGX possui um sistema de corte superior feito de aço inoxidável 440 endurecido - Rockwell C 58, para cisalhar sólidos em pequenas partículas antes de serem passados para a descarga. O design de 2 estágios fornece alta pressão com capacidade máxima de cabeçote de 185 pés. Este desempenho permite a instalação de um moedor de design centrífugo onde apenas designs de estilo de cavidade progressiva eram usados anteriormente. As aplicações incluem residências individuais ou em grupo, motéis, escolas, shopping centers, empreendimentos à beira do lago e sistemas que exigem bombeamento de esgoto de alta pressão. Esteja você substituindo uma bomba trituradora existente ou personalizando um novo sistema de esgoto, o Omnivore® pode ser embalado em qualquer número de tamanhos de tanque. (Para um sistema completo, consulte o 2448LSG, 2484LSG, D3648, D3672 ou consulte a Liberty para obter mais informações sobre um sistema montado de fábrica personalizado usando o Omnivore®.)


Características

A bomba trituradora LSGX Omnivore® 2-Stage possui a tecnologia patenteada V-Slice® Cutter. Esta nova inovação oferece mais cortes por revolução para um desempenho de trituração superior em aplicações de esgoto exigentes. O sistema de corte de aço inoxidável endurecido fornece mais de 370.000 cortes por minuto e tritura agressivamente jeans, trapos, fraldas, absorventes higiênicos e outros sólidos difíceis em uma pasta fina. Um design exclusivo de voluta aberta elimina o corte de água - melhorando o fluxo de sólidos e reduzindo o possível encravamento de material na voluta. Outras características incluem um corpo de ferro fundido de peça única, cabo de alimentação de desconexão rápida, rotores duplos de aço inoxidável e vedações de eixo duplas. Os capacitores são parte integrante da bomba, eliminando a necessidade de um painel de controle caro. Sistemas completos de moagem pré-montados estão disponíveis e apoiados pela garantia limitada de 3 anos da Liberty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-lsgx200seriesomnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas