Publicar produtos
48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

48" x 84" 2HP Quadplex Grinder Package, Q4884 Series

Traduzido por Google,
Bombas trituradoras de 2 hp montadas na fábrica Sistema de diâmetro de 48" Os sistemas quadplex da série QE pré-projetados são enviados rapidamente (normalmente 2 dias). Esses tanques de 48" de diâmetro estão disponíveis com várias opções de profundidade. A operação redundante oferece melhor opção de backup. O sistema é facilmente modificado para execute duas bombas de cada vez para fluxos mínimos. Opção econômica em comparação com 2 trituradoras maiores de 5 hp. Modelos BIM e especificações de engenharia estão disponíveis para esses sistemas. - Veja mais em: http://www.libertypumps.com/Product/Q4884 -Series#sthash.N72NeVFX.dpuf
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-quadplex-q4884
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps