Publicar produtos
XLE150-Series 1-1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

XLE150-Series 1-1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

Traduzido por Google,
  • 1-1/2" cv
  • Descarga de 2" ou 3"
  • 2" Manuseio de Sólidos

A bomba de esgoto de ferro fundido da série XLE150 da Liberty é uma bomba à prova de explosão para uso em locais perigosos. É certificado Classe 1, Divisão 1 Grupos C & D e Classe 1, Zona 1 e Grupo IIA e IIB. Fornece uma descarga dupla de 2" ou 3", manuseio de sólidos de 2" e impulsor de ferro fundido semi-aberto de 2 palhetas. Um impulsor de bronze é opcional para este modelo. - Veja mais em: http://www.libertypumps.com/ Produto/XLE150#sthash.ctHolobw.dpuf
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-xle150
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas