Publicar produtos
XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump
XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump
XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump

    XLGV05 / XLGH05 Series, 5HP, Hazardous Location Grinder Pump

    Traduzido por Google,

    Bomba trituradora de 5 hp

    Local Perigoso

    • Tecnologia de corte V-Slice ®
    • Vedação dupla
    • Descarga horizontal ANSI ® de 2,5” e 3”
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalibertypumps-xlgv05
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de produtosPumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Nome UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps