Publicar produtos
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Traduzido por Google,
Design à prova de explosão para locais perigosos 2 hp. Descarga de 1-1/4" Disponível em várias voltagens As esmerilhadeiras Omnivore® da série XLSG da Liberty atendem às necessidades exigentes de aplicações de esgoto comercial e residencial onde são necessárias classificações para locais perigosos. A XLSG possui tecnologia patenteada de cortador V-Slice®. , feito de aço inoxidável endurecido 440, trapos de tesoura, jeans, lenços, fraldas, absorventes higiênicos e outros detritos em uma pasta fina. As aplicações incluem residências individuais ou em grupos, motéis, escolas, shopping centers, empreendimentos à beira do lago e sistemas que exigem bombeamento de • A classificação para locais perigosos atende: • Classe 1, Divisão 1, Grupos C e D • Classe 1, Zona 1 Grupos IIA e IIB • Atende aos padrões FM Sistemas completos pré-montados de fábrica estão disponíveis em vários tamanhos de bacia com guia anti-faísca trilhos e painéis de controle intrinsecamente seguros Consulte a fábrica para mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-xlsg-omnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22
  • Largura (polegadas)9.68
  • Profundidade (polegadas)9.5
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps