Publicar produtos
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Traduzido por Google,
Design à prova de explosão para locais perigosos 2 hp. As esmerilhadeiras Omnivore® Série XLSGX de 2 estágios de 1-1/4" da Discharge Liberty atendem às necessidades exigentes de aplicações de esgoto comercial e residencial onde são necessárias classificações para locais perigosos. A XLSGX apresenta tecnologia de corte V-Slice® patenteada. feito de aço inoxidável endurecido 440, trapos de tesoura, jeans, lenços umedecidos, fraldas, absorventes higiênicos e outros detritos em uma pasta fina. moedor onde apenas designs de cavidade progressiva eram usados anteriormente em sistemas LPS. As aplicações incluem residências individuais ou grupos, motéis, escolas, shopping centers, empreendimentos à beira do lago e sistemas que exigem bombeamento de resíduos sob pressão. A classificação de locais perigosos atende a: • Classe 1, Divisão 1, Grupos C e D • Classe 1, Zona 1 Grupos IIA e IIB • Atende aos padrões FM Sistemas completos pré-montados de fábrica estão disponíveis em vários tamanhos de bacia com guias de faísca e opções de painel de controle intrinsecamente seguras. Consulte a fábrica para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-xlsgx-omnivore
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosSewage and Sludge Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)22
  • Largura (polegadas)9.68
  • Profundidade (polegadas)9.5
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps