Publicar produtos
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

Traduzido por Google,
O suporte para acessórios de treino da Life Fitness oferece espaço para armazenar diversos acessórios. Ele ajuda a manter as instalações organizadas e é perfeito para pequenos espaços de treino que utilizam acessórios.
Especificação
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaccessory-storage-rack
  • Familia de productoAccesories
  • Grupo de produtosStorage Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte