Publicar produtos
Atmos Treadmill

Atmos Treadmill

Traduzido por Google,

A esteira Life Fitness Atmos oferece o desempenho confiável dos equipamentos cardiovasculares da Life Fitness em um design refinado e compacto, ideal para academias de hotéis e apartamentos. Projetada especificamente para ambientes onde espaço, durabilidade e facilidade de uso são essenciais, a Atmos leva o desempenho cardiovascular profissional para locais onde as pessoas vivem e se hospedam.

Especificação
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 82" x 32" x 60.8" (208.3 x 81 x 155 cm) with SL | 82" x 32" x 61.4" (208.3 x 81 x 156 cm) with SE4 Unit weight: 370 lbs (168 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Speed: 0-12 mph / 0-19 km/h Incline: 0-15% Surface: FlexDeck® Shock Absorption System (8 lifespring shock absorbers) Running Surface: 22 x 60" (56 x 152 cm) Rollers: 2.5" (6.35 cm) precision crowned steel rollers, front and back Step-up height: 7.5" (19 cm) Motor: Motor System 4-HP AC Continuous Duty (8-HP Peak Duty) Motor Contact Heart rate: No Side Handrails: 24" / 61 cm Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Safety: Mechanical stop button, E-Stop landyard Transport Wheels: Front wheels Levelers: Adjustment levelers for product stability Power Requirements: All treadmills require a dedicated electrical circuit line, neutral, ground, and a single dedicated circuit breaker per unit. 120V, 20A or 230V, 10A (varies per country) outlets are required in most regions; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaatmos-treadmill
  • Familia de productoAtmos
  • Grupo de produtosTreadmill
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte