Publicar produtos
Flat Dumbbell Rack

Flat Dumbbell Rack

Traduzido por Google,

O suporte para halteres planos da Life Fitness possui um design compacto de 3 níveis que acomoda convenientemente um conjunto de halteres hexagonais de 2,5 a 25 kg (5 a 50 libras).

Principais características:

  • Acomoda convenientemente 5 halteres HEX DB de 50 lb (10 pares)
  • Rack mais econômico e compacto com 48 polegadas de largura.
  • As bandejas de piso utilizam tapetes de borracha para proteger os halteres hexagonais contra danos.
  • Os pés de borracha permitem que o suporte mantenha uma posição firme e protegem tanto o piso quanto a estrutura contra danos.
  • Com seu tamanho compacto, este suporte é ideal para espaços de treino pequenos.

Código do produto: LBR-DF

Dimensões (C x L x A): 54" x 29" x 38" (137 x 73 x 96 cm)

Especificação
  • Product Code: LBR-DF Size (L x W x H): 54" x 29" x 38" (metric cm: 137 x 73 x 96) Recommended Live Area: 54" x 53" (metric cm: 137 x 135) Weight: 167 lbs (76 kg) Weight Stack(includes increment weight): 550 lbs (250 kg) Max User Weight: 270 lbs (120 kg)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflat-dumbbell-rack
  • Familia de productoAccesories
  • Grupo de produtosDumbell Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte