Publicar produtos
Adjustable Bench

Adjustable Bench

Traduzido por Google,

O banco ajustável da Life Fitness possui seis ajustes — incluindo posição plana e inclinada — para suportar uma variedade de exercícios para quem usa pesos livres.

Principais características:

  • Almofada lombar angulada para máximo conforto e suporte biomecânico.
  • Almofada de assento fixa para ajuste único
  • Rodas de tamanho médio criam uma forma de transporte fácil e discreta.
  • 6 ajustes: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°

Código do produto: LBR-AD

Dimensões (C x L x A): 55” x 25” x 45” (140 x 64 x 114 cm)

Especificação
  • Product Code: LBR-AD Footprint (D x W x H): 55” x 25” x 45” (metric cm: 140 x 64 x 114) Recommended Live Area (D x W): 97” x 73” (metric cm: 246 x 185) Machine Weight: 72 lbs (33 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg) Max Capacity: 500 lb (227 kg)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaadjustable-bench
  • Familia de productoAccesories
  • Grupo de produtosBench
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Equipamento de ginástica de interior
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems
  • Código CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Número OmniClass23-21 31 00
  • Título OmniclassFitness and Exercise Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte