Publicar produtos
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
    LiftMaster

    Keypad Access Systems SRDRST

    Traduzido por Google,

    Padrão com Multi Tecnologia

    • O rádio BLE permite credenciais móveis myQ com o aplicativo myQ Community por meio de 3 modos – Tap, Touch e Alert
    • Compatível com cartões de proximidade de 125 KHz e chaveiros: 26 bits (HID), 30 bits, 36 bits LiftMaster e 37 bits
    • Compatível com cartões e chaveiros de 13,56 MHz: 32 Bit Mi Fare, 56 Bit LiftMaster
    • Fácil de instalar – montagem em superfície ou em tubulação única
    • Adequado para aplicações internas/externas: classificação ambiental IP55

    Principais características
    Capacidades de interface da unidade Modelo SRDRST - Padrão Single Gang: Nenhum

    Capacidades de comunicação Móvel BLE; Proximidade de 125 KHz; Inteligente de 13,56 MHz
    Compatibilidade com dispositivos móveis Funciona com o aplicativo myQ Community para iOS, Android e AppleWatch
    Intervalo de credenciais móveis dependente do modo:
    Toque: toque ou aproxime o telefone a 3" do leitor
    Toque: O telefone deve estar a 2' do leitor e o usuário deve estar fisicamente
    toque no leitor para ativar a função de resistência capacitiva
    Alerta: O alerta aparecerá no smartphone a 10' do leitor -
    Pressione o alerta no telefone para desbloquear
    Barra de luz LED de três estados (vermelho, verde, âmbar) e bipe sonoro

    Especificação
    • Specifications
      Connectivity Dependent on Door Controller: CAPXLV2; CAPXM, CAPXS or CAP2D
      Power Supply Voltage 5-16 V DC
      (Power Supply not included)

      Current- SRDRKP - 145 mA average, 195 mA peak

      Communications OSDP Autodetect - communicates with up to 4 Smart Readers

      with the CAPXLV2 Intercom

      OSDP Secure Channel and remote firmware upgradability

      Wiegand Input Data Format 26 BIT, 30 BIT, 37 BIT (HID), 37 BIT (Transcore), 32 BIT (MiFare) ,

      36 BIT Proximity, 56 BIT Smart

      Mounting Options Single Gang, Surface Mount

      Operating Temperature UL® tested -35° to 66°C and EN -40° to 70°C and 95% humidity

      Anti-Tamper Notification Accelerometer-based tamper detection

      Warranty 1 year

      Construction

      Country of Origin United States

      Material Reader electronics are conformally coated in a silicone water resistant coating

      Regulatory UL294 Compliant

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKeypad-Access-Systems-SRDRST
    • Familia de productoAccess Control Systems
    • Grupo de produtosAccess Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_40_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess control systems
    • Código CSI MasterFormat 201428 13 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators