Publicar produtos
LMSC1000 RFID Long-Range Reader
LiftMaster

LMSC1000 RFID Long-Range Reader

Traduzido por Google,
  • Todas as etiquetas RFID proprietárias da LiftMaster funcionam exclusivamente com nosso leitor RFID.
  • Lê etiquetas RFID a 20 a 30 pés de distância, reduzindo o congestionamento de veículos.
  • Testado exaustivamente para garantir que o sistema RFID funcione perfeitamente com CAPXL, CAP2D e myQ® Business™ Community para controlar seus operadores de portão LiftMaster.
  • Etiquetas RFID para Veículos de Dupla Finalidade (LMUNTG / SPLMUNTG) e Etiquetas RFID para Espelho Retrovisor (LMHNTG / SPLMHNTG) estão disponíveis. Todas as etiquetas devem ser solicitadas através do Atendimento ao Cliente . LMUNTG / LMHNTG não exigem um Código de Instalação e ID específicos. SPLMUNTG / SPLMHNTG são etiquetas de pedido especial e exigem que um Código de Instalação e ID sejam fornecidos ao Atendimento ao Cliente no momento do pedido.
Especificação
  • SMART

    Increased Convenience

    Simple Distance Adjustments with RF dial on Wiegand module; no need for a laptop.

    Greater Control

    Non-Transferable Dual-Purpose Tags are designed to break on removal to prevent RFID tags from being stolen or misused.

    Reliable and Secure

    Designed to Withstand Outdoor Environments

    Durable Application: Able to withstand most climates, temperatures and conditions, including car washes.

    Easily Mounted

    Versatile Dual-Purpose RFID Tag can be mounted to headlamp or windshield (plastic or glass surfaces; no battery required).

    Dimensions10.25”W x 10.25”L x 1.25”DOperating Temperature-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
    Wiegand Output Data Format26 Bit (D0, D1, GND)Compatible Code Format902-928 MHz
    Max Range20 - 30' (depending on tag placement)Power Supply120VAC, 60 Hz Supply
    • Accessory Warranty: 1 year
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLong-Range-Reader-LMS-1000-RFID
  • Familia de productoAccess Control Systems
  • Grupo de produtosAccess Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
  • Código UNSPSC46171619
  • Uniclass 2015 CódigoSs_75_40_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess control systems
  • Código CSI MasterFormat 201428 13 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Control
  • Número OmniClass23-29 13 00
  • Título OmniclassSecurity Access Controls