Publicar produtos
MGJ Medium-Duty Logic Gear-Reduced Jackshaft Operator
LiftMaster

MGJ Medium-Duty Logic Gear-Reduced Jackshaft Operator

Traduzido por Google,

As soluções personalizadas da LiftMaster ® são pacotes integrados, garantindo a integração perfeita de um sistema de porta comercial motorizado. A combinação de tecnologia avançada, recursos e acessórios fornecidos pelo LiftMaster simplifica o processo de determinação da melhor solução para atender à sua aplicação específica de operador de porta automática.

Ideal para aumentar o peso da porta e a frequência dos ciclos, os operadores de portas comerciais de serviço médio LiftMaster são um forte complemento para qualquer instalação.

  • Para uso em aplicações de ciclo de trabalho de médio porte quando as especificações exigem um redutor de redutor.
  • Ciclo de trabalho nominal: Máximo 12 ciclos por hora; Menos de 50 ciclos por dia.
  • Suporte de parede para portas seccionais de elevação alta ou vertical ou pequenas portas de enrolar e grelhas.
  • A desconexão no nível do piso desengata o operador para levantamento manual em caso de emergência.

RECURSOS

Segurança e Proteção Empresarial

Security+® - Receptor Security+ de 3 canais integrado permite que você aprenda/programe até 20 controles remotos LiftMaster 315 MHz.

Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.

Sensores de Segurança Comercial - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em caso de obstruções.

Timer to Close - Timer integrado para fechar programável de 5 a 60 segundos em incrementos de 5 segundos. Permite o fechamento automático cronometrado da porta após a porta atingir a posição de abertura total.

Poder Comercial

115 Volts - 1/2 HP, motor monofásico de 115 V

NEC Classe - 24V NEC Classe 2 circuito de controle

Acessórios comerciais

Controle de botão único - O controle de botão único fornece uma entrada adicional para a funcionalidade de controle de botão único. Necessário para a instalação de qualquer receptor de rádio externo.

Chaves de fim de curso auxiliares - As chaves de fim de curso auxiliares fornecem chaves de fim de curso adicionais com contatos secos C nas posições de porta aberta e fechada para controlar luzes, aquecedores e niveladores de doca.

Interruptor de intertravamento - O interruptor de intertravamento desabilita o circuito de controle do operador quando a porta está travada, evitando danos à porta e ao operador.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamgj-gear-reduced-jackshaft-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de produtosMedium-Duty Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nome ETIMElectrical door opener
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators