Publicar produtos
T (Logic 5.0) Trolley Operator
LiftMaster

T (Logic 5.0) Trolley Operator

Traduzido por Google,

As soluções personalizadas da LiftMaster ® são pacotes integrados, garantindo a integração perfeita de um sistema de porta comercial motorizado. A combinação de tecnologia avançada, recursos e acessórios fornecidos pelo LiftMaster simplifica o processo de determinação da melhor solução para atender à sua aplicação específica de operador de porta automática.

Nada se compara à força e inteligência dos operadores de portas comerciais para serviço industrial LiftMaster. Personalizáveis para qualquer ambiente, são abridores obrigatórios para os locais de trabalho mais difíceis.

  • Para uso em portas seccionais de elevação padrão.
  • Ciclo de trabalho nominal: 25 por hora; Até 90 ciclos por dia.
  • Suspenso do teto. Conecta-se diretamente para conduzir e controlar a porta.

RECURSOS

Conectividade empresarial

Monitore e controle - myQ Smart Facility Access é uma solução de software baseada em nuvem que fornece dados e análises em tempo real para uma instalação comercial.

myQ Dock Management - Analise a carga, giro e tempo de permanência em cada doca na instalação e tome decisões baseadas em dados que permitem que você mantenha uma visão do perímetro ao espaço da doca.

Alertas em tempo real - Mantenha-se atualizado e no controle dos pontos de acesso das instalações com notificações em tempo real para ajudar a melhorar a eficiência e a produtividade enquanto reduz as despesas.

Segurança e Proteção Empresarial

Padrões de segurança - Atende aos padrões de segurança UL 325.

Sensores de Segurança Comercial - Proteja pessoas e veículos com sensores de segurança e acessórios que impeçam o fechamento da porta em caso de obstruções.

Timer to Close - Timer integrado para fechar programável de 5 a 60 segundos em incrementos de 5 segundos. Permite o fechamento automático cronometrado da porta após a porta atingir a posição de abertura total.

Security+ 2.0® - Proteja o acesso às instalações com a tecnologia Security + 2.0, aberta apenas para dispositivos registrados.

Poder Comercial

Várias opções de energia - Disponíveis em 1/3, 1/2, 3/4 e 1 HP

Conexões de dupla tensão - Monofásico: 115V e 230V, trifásico: 208V, 230V e 460V, Modelo discreto: 575V

Tensão personalizável - Para atender aos requisitos do trabalho

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat-trolley-operator
  • Familia de productoCommercial Door Operators
  • Grupo de produtosIndustrial-Duty Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCElemento de abertura
  • Código ETIMEC000367
  • Nome ETIMElectrical door opener
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarage door operators
  • Código CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators
  • Número OmniClass23-17 19 11 31
  • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators