Publicar produtos
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
Omega | modular framed partition
    LIKO-S

    Omega | modular framed partition

    Traduzido por Google,

    Sistema modular ajustável combinando vidro e peças sólidas.

    Vidro ou sólido, horizontal ou vertical. Você pode combinar os módulos como desejar e substituí-los facilmente. O enquadramento das divisórias cria um visual industrial no interior e uma referência aos tempos industriais.

    As propriedades acústicas do sistema Omega garantem processos completamente imperturbáveis... de qualquer coisa. Se você usa uma divisória para separar um corredor movimentado, onde há tráfego o dia todo, ou uma academia corporativa.

    Fácil instalação e espaço sem perturbar os tetos, graças à sua própria estrutura portante que atende aos mais altos padrões técnicos.)

    Especificação
    • AIR GAP SOUND INSULATION Rw:

      • Glazed module: up to 45 dB
      • Full module: up to 49 dB

      STANDARD PARTITION DIMENSIONS:

      • Partition thickness: 100 mm
      • Module width: 1 200 mm
      • Partition height: 3 000 mm
      • Maximum partition height: 4 000 mm

      DOOR:

      • Clearance (passage): 800 × 2 100 mm
      • Door leaf types: Aluminium | GDD | All-Glass | Wooden
      • Frame types: Wooden | Aluminium
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOmega
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosOmega
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede Cortina