Publicar produtos
Room Thermostat W ICS.2 White
LK

Room Thermostat W ICS.2 White

Traduzido por Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • Electronic room thermostat with background-lit display for easy and clear function display. The display shows, the set and actual temperature, heating on/off, operating mode and any error messages etc. For the best energy efficiency, the room thermostat uses a so-called self-modulation technique consisting of signal pulses to the valve actuators. The self-modulation technique means that the thermostat adjusts the power output in relation to the set temperature. When the temperature in the room approaches the set temperature, the power output is reduced to avoid overheating. This in turn, minimizes energy consumption. During use of the thermostat's night set-back/economy temperature function, it works with the adaptive (self-learning) function. The buttons are lockable and as such the thermostat can also be used in a public environment. There is the possibility to connection a floor sensor (read more below LK External sensor ICS/S2). Furthermore there are functions such as Fire place function, Area restriction of the temperature range, By-pass setting of the floor heating circuit and more. The room thermostat is used together with LK Receiver Unit 1 ICS.2 and LK Receiver Unit 8 ICS.2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2434621
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosAutomation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalPC/ABS
  • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emEstonia
  • Peso líquido (Kg)0.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-27 11 19 13 11
  • Título OmniclassDigital Heating Controllers
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING