Publicar produtos
Shunt Cabinet M60n XL 145
LK

Shunt Cabinet M60n XL 145

Traduzido por Google,
O piso radiante LK é a escolha perfeita para novas construções e renovações. Oferecemos soluções completas para salas externas, salas individuais e reformas que exigem uma baixa altura de instalação. Desenvolvemos e aperfeiçoamos nosso sistema de piso radiante para torná-lo ainda mais confortável, seguro e econômico com o mínimo impacto ambiental, além de fácil de instalar.
Especificação
  • The LK Shunt Cabinet M60n is designed to be used when you wish to hide the LK Minishunt M60n. The cabinet is intended for right mounting, i.e. the primary shunt connection is from the right side via the cabinet base.The cabinet has a sealed base with rubber pipe grommets. The base of the cabinet is fitted with a drainage opening which allows any water leakage to drain to a location that can be inspected. The cabinet is made from 1 mm powder coated steel plate, RAL 9016. The cabinet is designed to be fitted built into a wall or externally on a wall. When built into a wall, the wall thickness must be at least 95 mm. The cabinet should be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch depending on whether the cabinet is built into or installed externally on an inner wall. For external mounting, the cabinet should also be supplemented with a base to hide the pipes between the cabinet and floor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2435369
  • Familia de productoLK Floor Heating
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPolyester
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)9.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCDoors for heating equipment
  • Código UNSPSC40101832
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-33 15 00
  • Título OmniclassHVAC Heating Units