O LK 160 SmartBio® é uma automatização eletrónica de carregamento com vários diagramas hidráulicos para eficácia energética de sistemas de aquecimentos e depósitos do acumulador. O esquema hidráulico e modo de operação escolhidos são apresentados no monitor a cores com retroiluminação. As definições e os controlos são muito fáceis, com o botão rotativo e o botão ESC. O LK 160 SmartBio® tem capacidade para gerir bombas de alta potência.
O LK 160 SmartBio® também pode ativar o aquecedor de imersão ou os queimadores se a temperatura no depósito técnico descer abaixo da temperatura selecionada. O calor adicional tem uma função de retardamento sofisticada, que aumenta ainda mais a eficácia do sistema.
FUNÇÕES
- Vários diagramas hidráulicos
- Duas saídas para bombas de circulação
- Movimentação da bomba
- Saída de relé sem potencial
- Calibragem dos sensores
- Função de retardamento de arranque para calor adicional
- Monitor a cores gráfico, com vários idiomas e com data e hora
- Sistema de menus fácil de usar
- Porta USB para ligação a PC
- Leitor de cartão SD para conexão informática (micro-SD)
- Permite controlar por velocidade as duas bombas de circulação através de sinais PWM.
O diagrama hidráulico 1: para sistemas com acumulador com depósito técnico e depósito escravo. O LK 160 SmartBio® controla as duas bombas de circulação entre os depósitos. A bomba de carregamento arranca na temperatura selecionada e leva energia do depósito técnico para o depósito escravo. Quando a temperatura cair no depósito técnico, a bomba de recarregamento arranca e devolve energia para o depósito técnico.
DIAGRAMA HIDRÁULICO 1.: Para evitar autocirculação nas duas direções, deve ser montada uma válvula de retenção de efeito duplo LK 970 ThermoBac DB entre as bombas - ver em peças sobressalentes e acessórios.
DIAGRAMA HIDRÁULICO 1.2: Com o LK 824 ThermoVar®, uma válvula térmica com função dupla de retenção, assegura uma temperatura de retorno alta para a fonte de calor - ver peças sobressalentes e acessórios.
Diagrama hidráulico 2: é para sistemas de acumulador, em que o calor deve ser transferido de um depósito principal até um depósito técnico. O LK 160 SmartBio® controla a bomba de carregamento medindo a diferença de temperatura entre o depósito principal e o depósito técnico.
Diagrama hidráulico 3: é para o carregamento do depósito técnico com pastilhas, óleo ou gás de caldeira. O LK 160 SmartBio® controla o queimador e a bomba de carregamento medindo a temperatura no depósito e na caldeira.
Diagrama hidráulico 4: para sistemas com acumulador com depósito principal e processador de água quente. É dada prioridade à energia na parte superior do depósito principal para obter uma transferência rápida de calor para o processador de água quente. O LK 160 SmartBio® controla a bomba de carregamento para o processador de água quente, válvula seletora do depósito principal e bomba de circulação do circuito de aquecimento.