Publicar produtos
LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

O LK 162 SmartStove® é um controlo de combustíveis sólidos com vários diagramas hidráulicos pré-definidos para eficácia energética do sistema de aquecimento com água, madeira ou pastilhas, ligado a um depósito de acumulador.

O diagrama hidráulico, modo de operação e temperaturas escolhidas e atuais na lareira e no depósito do acumulador, são claramente apresentados no monitor a cores com retroiluminação.

O LK 162 SmartStove® pode ativar a bomba de circulação no pacote de carregamento, bomba de circulação e sistema de aquecimento, calor adicional e também gerir as bombas de circulação controladas por velocidade.

FUNÇÕES:

• Alarme acústico e indicações no monitor em possíveis sobretemperaturas na lareira e/ou depósito do acumulador.

• Sensor de temperatura na lareira inicia a bomba de circulação do pacote de carregamento. Por esta razão não é necessário usar 
   um termóstato de gases de fumo.

• Retardamento da bomba A bomba de circulação do pacote de carregamento arranca apenas quando for atingida 
   potência suficiente na lareira. Isto é para poupar energia e para evitar que a lareira fique fria, para aumentar a sua
   longevidade.

• Controlo dinâmico da bomba que pode ser ativado se a bomba de circulação controlada por velocidade for usada no pacote de
   carregamento. O controlo da bomba mantém uma temperatura de fluxo constante até ao depósito.

• Pode escolher entre o modo poupança e o modo conforto, para otimização do processador de água quente e/ou o sistema de
   aquecimento.

• Controlo do calor adicional.

• Retardamento de arranque para calor adicional

• 7 diagramas hidráulicos que podem ser opostos

• 2 saídas para as bombas de circulação controladas por velocidade através de sinais PWM e/ou analógicos.

• 6 entradas para sensores de temperatura

• 1 saída de relé sem potencial

• Leitor de cartão SD para conexão informática e/ou atualizações de software

• Porta USB para ligação a PC.

• Função anti-legionela

• Movimentação da bomba

• Proteção contra congelamento

Especificação
    • Tensão: 230 VAC, 50 Hz
    • Consumo de potência: 3,5 VA
    • Saída de relé: Máx. 240 VAC, 4 A
    • Saídas Triac: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
    • Bomba de alta potência: Saída analógica 0 - 10 V, máx. 10 mA Saída PWM 100 Hz - 2 kHz
    • Sensor: PT 1000
    • Monitor: Monitor da cores TFT 47 x 35 mm com retroiluminação
    • Classe do revestimento: IP 20
    • Classe de proteção: II
    • CE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk-162-smartstove
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosDifferential Temperature Controllers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Código UNSPSC401018
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Número OmniClass23-27 33 11
  • Título OmniclassElectrical Valve Actuators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC
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
Produtos parecidos