Publicar produtos
LK ArcTune
LK ArcTune
    LK

    LK ArcTune

    Traduzido por Google,

    LK ArcTune é um termostato ambiente destinado ao uso com LK Room Temperature Control Arc.
    A interação com o LK ArcTune ocorre através do aplicativo MyLK da LK ou através do termostato ambiente. Durante a interação, o termostato exibe a temperatura atual e desejada na sala.

    O LK ArcTune pode se comunicar com o LK ArcHub sem fio (adicionar LK ArcBatteries) ou com fio (adicionar LK ArcByWire).

    LK ArcTune está disponível em branco e preto. Requer um suporte de parede ArcFrame.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLK-ArcTune
    • Familia de productoLK Sytems
    • Grupo de produtosArc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)17.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
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
    Produtos parecidos