Publicar produtos
LK 830 ThermoMix® B - Rosca interior
LK

LK 830 ThermoMix® B - Rosca interior

O LK 830 ThermoMix® B é uma válvula shunt bivalente de 4 vias para sistemas de aquecimento com duas fontes de energia, que estão ligadas em série ou em paralelo, ou para sistemas de acumulador onde a energia é retirada de dois níveis.

O LK 830 ThermoMix® B é feito para ser usado com uma regulação automática de shunt, que assegura que tem sempre prioridade a fonte de aquecimento mais favorável.

A montagem da válvula não depende da localização. As portas de ligação estão marcadas 1-4. Na versão standard, as válvulas são montadas de acordo com 1 = conduta de admissão, 2 = aquecimento secundário, 3 = aquecimento principal e 4 = retorno. O LK 830 ThermoMix® pode ser facilmente ajustado para montagem à direita ou à esquerda.

A válvula não necessita de manutenção. A instalação deve ser controlada regularmente.

Especificação
    • Temperatura operacional: Mín. 5 °C/Máx. 110 °C (120 °C curta duração)
    • Temp. ambiente: Mín. 5 °C/Máx. 60 °C
    • Pressão operacional máxima: 1,0 MPa (10 bar)
    • Pressão diferencial máxima: 50 kPa ( 0,5 bar)
    • Fuga: < 0,5% de CV a 50 kPa
    • Ângulo de rotação: 90°
    • Binário de aperto: < 1 Nm
    • Média: Mistura de água - glicol máx. 50%, Mistura de etanol máx. 30%.
    • Padrão da rosca: Rp - rosca interior, G - rosca exterior
    • Material, caixa da válvula: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, tampa exterior: Latão EN 12165 CW617N
    • Material, corrediça/eixo: Latão EN 12164 CW614N
    • Material, isolamento: EPDM
    • Vedação do eixo: Dois anéis de borracha
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalk_830_thermomix_b_female
  • Familia de productoLK Armatur
  • Grupo de produtosMixing Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-31
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating systems
  • Código CSI MasterFormat 201435 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Waterway and Marine Construction
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC