O LK 941 EasyMix é um dispositivo elétrico para a motorização de válvulas shunt e distribuição. Dependendo do modelo, o motor pode ser controlado por centrais de regulação com SPDT de 3 pontos, ou com um sinal de controlo proporcional 0-10 V / 4-20 mA. O ângulo de curva está limitado eletricamente a 90°.
A montagem do LK 941 EasyMix depende da localização - mas o motor não pode ser montado por baixo da válvula. O motor é montado diretamente no eixo da válvula e fixo com um parafuso. Um parafuso de fixação mantém o motor da válvula na posição correta. Se necessário, o motor pode ser operado manualmente. Premir e rodar o botão de desengate 90° para a esquerda para desengatar a caixa de velocidades. O motor pode assim ser colocado em qualquer posição com o manípulo. O modo da válvula é indicado na escala dobrável.
O LK 941 EasyMix é adequado para a maior parte das válvulas shunt no mercado.