Publicar produtos
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
KÜADBOX-400
    Llaza

    KÜADBOX-400

    3.0 de 5 estrelas3.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Küadbox-400: toldo cassete com braços retráteis

    A solução de design e tecnológica para a arquitetura moderna.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais RECASENS BIM, é possível adaptar estes cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • As suas linhas retas enquadram-se nas últimas tendências arquitetónicas.
    • O sistema Matic® posiciona automaticamente a inclinação, otimizando as dimensões do toldo e garantindo ampla projeção.
    • Possibilidade de iluminação no perfil cassete, perfil frontal e braços retráteis.
    • O perfil traseiro permite a instalação de quantos suportes e ombros forem necessários para acomodar larguras maiores.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • A configuração técnica e a utilização do suporte automático do tubo enrolador permitem o acesso ao motor e ao tecido sem desmontar o toldo.
    • Os braços estão sempre alinhados graças a um sistema robusto e resistente que pode ser regulado quando o toldo é retraído.
    • A inclinação pode ser ajustada quando o toldo é fechado em apenas uma operação.
    • O sistema de regulação é permanente; Estável contra golpes de vento e desgaste.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 12,00 m of projection x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall
      • Lighting possibilities: cassette profile, front profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKUADBOX-400
    • Familia de productoAwnings
    • Grupo de produtosRetractable arms awnings / With cassette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)12000
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniclassPowered Awnings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE