Publicar produtos
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
    Llaza

    MAJESTIC PLUS

    Traduzido por Google,

    Majestic Plus: sistema bioclimático

    Majestoso Plus

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • Perfeito para aproveitar o jardim ou o terraço durante todo o ano, dia e noite.
    • Cria novos espaços em nossas casas ou empresas, sem a necessidade de trabalhos incômodos.
    • Altamente resistente ao vento, à chuva e à carga de neve.
    • Possibilidades de instalação: Autoportante, de parede contra portal frontal e entre paredes.
    • Proteção perimetral para evitar que a água da calha respingue para o espaço interno.
    • Adaptável a chaminés abertas ou chanfradas, mantendo ambas as opções de ripas móveis funcionais.
    • Lâminas oscilantes de alumínio para obter o equilíbrio ideal entre proteção e ventilação.
    • Opções de iluminação: perimetral, com focos nas ripas e no interior das ripas translúcidas.
    • Pronto para integrar alto-falantes com conexão Bluetooth.
    • Funcionamento do motor de série, com possibilidade de sensores de vento, chuva e temperatura.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • Facilidade de ajuste desta pérgola a espaços e formatos específicos.
    • Pilares e vigas estruturais para ocultar os parafusos.
    • A tela interna e a escova perimetral impedem que a água espirre para dentro.
    • A aleta lateral das ripas também funciona como um elemento de bloqueio e facilita o direcionamento da água para o tubo de queda.
    • A água corre lateralmente pelas frestas em direção à calha e flui para fora através do tubo de queda, por drenagem livre ou pelo piso.
    • Possibilidade de obter a medida exata para as necessidades de projeção.
    • Grandes dimensões, com 5,00 m de largura por módulo.
    • Fiação interna para spots de luz embutidos e sistemas auxiliares.
    • Alta modularidade, com compartilhamento de vigas frontais e laterais.
    • Além disso, podem ser instaladas laterais com vidro ou tela.
    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of projection x 5,00 m of projection
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or between walls or free standing
      • Lighting possibilities: perimeter, spotlights on the slats and inside the translucent slats.
      • Integrated dreinage system
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMAJESTIC_PLUS
    • Familia de productoCovers
    • Grupo de produtosBioclimatic Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCCanopy
    • Código UNSPSC30151902
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoCanopy systems
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11
    • Título OmniclassProjecting Screens
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings