Publicar produtos
MATICBOX S-350
MATICBOX S-350
MATICBOX S-350
MATICBOX S-350
    Llaza

    MATICBOX S-350

    4.1 de 5 estrelas4.1(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Maticbox S-350: toldo cassete com braços retráteis

    A cassete perfeita para a arquitectura contemporânea.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais RECASENS BIM, é possível adaptar estes cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • Suas linhas retas e minimalistas são ideais para estilos arquitetônicos contemporâneos.
    • Seu acabamento uniforme sem peças plásticas confere-lhe uma aparência sólida e de alta qualidade.
    • O sistema Matic® de autoposicionamento do talude permite que todo o sistema seja alojado num espaço menor.
    • O sistema de iluminação (opcional) pode ser integrado na mesma estrutura de cassete.
    • Várias unidades MATICBOX S-350 podem ser instaladas uma após a outra sem qualquer espaço entre elas.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • O clipe de auto-retenção instalado no suporte MATICBOX S-350 significa que o peso do tubo rolante não é um problema durante a instalação.
    • Ancoragem com sistema Cleverfix, que oferece grande manobrabilidade de 360º durante a instalação com margem de 20 mm.
    • Os braços estão sempre alinhados graças a um sistema robusto e resistente que pode ser regulado quando o toldo é retraído.
    • A inclinação pode ser ajustada quando o toldo é fechado em apenas uma operação.
    • O sistema de regulação é permanente; Estável contra golpes de vento e desgaste.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 6,00 m of width x 3,50 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Lighting possibilities: cassette profile and arms (Onyx Lux)
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMATICBOX-S-350
    • Familia de productoAwnings
    • Grupo de produtosRetractable arms awnings - With cassette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)6000
    • Profundidade (mm)3500
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniclassPowered Awnings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia