Publicar produtos
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
MICROBOX-300
    Llaza

    MICROBOX-300

    Traduzido por Google,

    Microbox-300: toldo com braço rebatível e cassete

    Pequeno no tamanho, grande nas soluções.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais RECASENS BIM, é possível adaptar estes cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • Seu sistema de autoproteção ajuda a manter o tecido em perfeitas condições.
    • A sua estrutura elegante e funcional foi desenhada para que o toldo fique perfeitamente integrado na fachada onde está montado.
    • Ideal para instalação em janelas.
    • Braços pendentes tensionados (PRT) ou braços suspensos semitensionados (PRS) com inclinação de até 180º.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • Sistema de ancoragem multisuporte para obter grande largura.
    • Grande capacidade de rolamento.
    • O braço possui um sistema de travamento de tensão para fácil instalação.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 1,40 m of projection with 2 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall, ceiling or between walls
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMICROBOX-300
    • Familia de productoAwnings
    • Grupo de produtosDrop arm awnings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)5000
    • Profundidade (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniclassPowered Awnings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE